Публікуйте свої продукти
Tork Reflex ™ Single Sheet Centerfeed Dispenser White
Tork Reflex ™ Single Sheet Centerfeed Dispenser White
Tork Reflex ™ Single Sheet Centerfeed Dispenser White
    Tork-Essity-EU

    Tork Reflex ™ Single Sheet Centerfeed Dispenser White

    The Tork® Reflex™ Single Sheet Centrefeed Dispenser is the ideal hand and surface wiping solution for professional environments, designed to fit your workplace flow. Touch only what you take with single-sheet dispensing, and access paper from any angle with the rotating nozzle feature. This easy-to-use, hygienic and durable system reduces consumption by up to 37% when compared to the Tork Centrefeed system.

    Специфікація
      • One hand operation makes it easy to use
      • Reduce cross contamination risks because users only touch what they use
      • Robust design made to withstand the toughest environments
      • Run out indicator refills means you’re never left without paper
      • Improve overall hygiene due to easy cleaning
      • Carbon neutral – reduced and compensated?
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер473190
    • Сімейство продуктівPerformance
    • Група продуктівCentrefeed Roll
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)331
    • Ширина (мм)225
    • Глибина (мм)239
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вУгорщина
    • Вага нетто (кг)1.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Опис Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Заголовок OmniClassPaper Towel Dispensers