Публікуйте свої продукти
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic no-touch manual roll towel dispenser has a high capacity that is ideal for busy washrooms found in places like schools and airports.
    • Tork Elevation
    • Touch-free, only touch the paper you use: Secures good hygiene.
    • One towel at the time: Reduces consumption
    • New: Visual refill indicator shows green when full and red when service is needed.
    • Easy load function: For rapid refilling.
    • Hygienic push lever: Use for paper loading or if paper tail is lost
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер551000
    • Сімейство продуктівElevation
    • Група продуктівHand Towel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)372
    • Ширина (мм)337
    • Глибина (мм)203
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вHungary
    • Вага нетто (кг)3.18
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Номер OmniClass23-21 43 15 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Tissue Dispensers