Публікуйте свої продукти
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser

    One-at-a-time dispensing provides excellent portion control and secures hygiene Extra slim design – attractive and space-saving Touch-free - touch only the towel you use The top-up able feature ensures hand towels never run out Side-opening hood for easy refilling (up to 1,5 bundles)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер552108
    • Сімейство продуктівElevation
    • Група продуктівHand Towel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)295
    • Ширина (мм)302
    • Глибина (мм)101
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)0.804
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Номер OmniClass23-21 43 15 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Tissue Dispensers