Публікуйте свої продукти
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser

    Tork Elevation line is a seamless and functional design series with a modern feel that fits into most washroom environments.



    The Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser is designed as an alternative to providing a stack of loose towels on the counter top. The compact, stylish design in high gloss plastic will add an upscale touch to the restroom impressing your users.
    • Beautiful design in high gloss plastic– delivering a high end image
    • Compact size – ideal for the countertop
    • One at a time dispensing – reducing cost in use
    • Towel is protected from water – reducing waste
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер552200
    • Сімейство продуктівElevation
    • Група продуктівHand Towel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)218
    • Ширина (мм)323
    • Глибина (мм)116
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)1.791
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Номер OmniClass23-21 43 15 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Tissue Dispensers