Публікуйте свої продукти
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser

    The Tork dispensers for Singlefold and C-fold hand towels are the traditional hand towel system for public environments. • Tork Elevation • Easy to top up: Flexible refilling • Robust design: Suitable for demanding environments • Simple and convenient dispenser: Easy maintenance • Side-opening hood: Easy to refill, up to 2,5 bundles
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер553008
    • Сімейство продуктівElevation
    • Група продуктівHand Towel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)439
    • Ширина (мм)333
    • Глибина (мм)136
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.379
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Номер OmniClass23-21 43 15 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Tissue Dispensers