Публікуйте свої продукти
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for conventional toilet paper rolls is for washrooms that require low to medium capacity solutions.
    • Tork Elevation
    • Slim design: Saves space
    • Logic construction: Easy and intuitive to use
    • Teeth for better tear-off: Easy to use
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер557008
    • Сімейство продуктівElevation
    • Група продуктівToilet Tissue
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)158
    • Ширина (мм)286
    • Глибина (мм)153
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вУгорщина
    • Вага нетто (кг)0.545
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Опис Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Заголовок OmniClassToilet Tissue Dispensers

    Доступність регіону

    Європа