Публікуйте свої продукти
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    The Tork compact auto shift dispenser for toilet paper will make sure that you never run out of paper. It is suitable for areas with medium to high traffic and establishments that care for design and hygiene.
    • Contains two 100 metre rolls: Never runs out of paper
    • Automatic roll shift: Always easy access to paper
    • Empty cores remain inside the dispenser: No waste on floor
    • Compact design: Perfect for smaller washrooms with high capacity demands
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер557508
    • Сімейство продуктівElevation
    • Група продуктівToilet Tissue
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)344
    • Ширина (мм)184
    • Глибина (мм)140
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вУгорщина
    • Вага нетто (кг)1.002
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Опис Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Заголовок OmniClassToilet Tissue Dispensers