Публікуйте свої продукти
Tork Centrefeed Dispenser White
Tork Centrefeed Dispenser White
Tork Centrefeed Dispenser White
    Tork-Essity-EU

    Tork Centrefeed Dispenser White

    The Tork dispenser for centerfeed rolls enable an easy, one-handed operation while allowing a user to take as much paper as needed. It is the ideal system for areas where hand an light surface wiping are combined - such as in food preparation laboratories.
    • Tork Elevation
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Stainless steel teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible dispensing: Take as much as you need
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер559000
    • Сімейство продуктівElevation
    • Група продуктівCentrefeed Roll
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)360
    • Ширина (мм)239
    • Глибина (мм)227
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)1.315
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Опис Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Заголовок OmniClassPaper Towel Dispensers

    Доступність регіону

    Європа