Публікуйте свої продукти
Tork Liquid Soap Dispenser with Arm Lever
Tork Liquid Soap Dispenser with Arm Lever
    Tork-Essity-EU

    Tork Liquid Soap Dispenser with Arm Lever

    The Tork dispensers for liquid soap are suitable for all kinds of washrooms - even in tough and demanding environments. The one litre dispenser with an armlever is intended for use in areas where extra hygine is of critical importance.
    • Reliable and drip free system: Secures good hygiene
    • High capacity, 1000 shots: Low maintenance
    • Robust design: Suitable for demanding environments
    • Hygienic arm lever: When extra hygine is of critical importance
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер560100
    • Сімейство продуктівElevation
    • Група продуктівSkin Care
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)291
    • Ширина (мм)1112
    • Глибина (мм)114
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)0.511
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Опис Uniclass 2015Soap dispensers
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Заголовок OmniClassHand Soap Dispensers