Публікуйте свої продукти
Tork Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
    Tork-Essity-EU

    Tork Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    Tork Elevation sensor foam soap dispenser delivers a touch free and luxurious experience. The sealed refill bottle with a single use pump enables quick and easy refilling. Another benefit with the sealed refills is that the risk of contaminating soap when refilling is eliminated, the sealed bottle also ensures original high quality Tork soap. 2500 doses of soap in a refill minimizes maintenance and LED indicators signals when it is time to refill soap or change batteries •Extra high capacity, 2500 shots: Very low maintenance •Sealed system is hygienic and enables quick and easy refilling •LED lights indicates need for maintenance •The S4 refill fits both manual and sensor dispenser
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер561608
    • Сімейство продуктівElevation
    • Група продуктівSkin Care
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)294
    • Ширина (мм)140
    • Глибина (мм)160
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)0.89
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Опис Uniclass 2015Soap dispensers
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Заголовок OmniClassHand Soap Dispensers