Публікуйте свої продукти
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    The Tork airfreshener has a variety of scent refills to lift the atmosphere of any washroom.
    • Tork Elevation
    • Quick refilling: Easy maintenance
    • Long-lasting freshness: Up to 90 days of fresh air
    • Empty indicator: Optimal odour management
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер562000
    • Сімейство продуктівElevation
    • Група продуктівAir Care
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)174
    • Ширина (мм)97
    • Глибина (мм)60
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вМалайзія
    • Вага нетто (кг)0.29
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_02
    • Опис Uniclass 2015Air fresheners
    • Номер OmniClass23-21 43 15 11
    • Заголовок OmniClassAir Freshener Dispensers

    Доступність регіону

    Європа