Публікуйте свої продукти
Tork Bin
Tork Bin
    Tork-Essity-EU

    Tork Bin

    The Tork waste bin can stand freely or be wall mounted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер563008
    • Сімейство продуктівElevation
    • Група продуктівBin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)629
    • Ширина (мм)389
    • Глибина (мм)289
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)3.895
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Waste Bins
    • Класифікація IFCObject
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Опис Uniclass 2015Waste bins
    • Код CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Номер OmniClass23-21 17 11
    • Заголовок OmniClassInterior Waste Bins
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступність регіону

    Європа