Публікуйте свої продукти
Tork SmartOne Twin Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Twin Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Twin Mini Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork SmartOne Twin Mini Toilet Roll Dispenser

    The Tork SmartOne® Twin Mini Toilet Roll Dispenser in Elevation Design is a modern efficient dispensing system suitable for demanding washrooms with high traffic. By holding two rolls and sheet-by-sheet dispensing, consumption is reduced by up to 40 % compared to traditional jumbo roll dispenser which means more visits per roll. Tork Elevation dispensers have a functional, modern design that makes a lasting impression on your guests. •Single-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40% •Hygienic because guests touch only the paper they use •Extra high capacity saves maintenance time and ensures that paper is always available •Durable design with metal key and lock that protects the roll and stops pilferage •Twin roll dispenser allows rolls to be used to the end minimizing the stub roll waste
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер682008
    • Сімейство продуктівSmartOne
    • Група продуктівToilet Tissue
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)221
    • Ширина (мм)398
    • Глибина (мм)156
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вУгорщина
    • Вага нетто (кг)1175
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Опис Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Заголовок OmniClassToilet Tissue Dispensers