Публікуйте свої продукти
G-FLEX | Uncoupling Membrane
G-FLEX | Uncoupling Membrane
G-FLEX | Uncoupling Membrane
G-FLEX | Uncoupling Membrane
G-FLEX | Uncoupling Membrane
G-FLEX | Uncoupling Membrane
    GURU waterproofing products

    G-FLEX | Uncoupling Membrane

    G-FLEX Uncoupling Polyethylene Membrane is made up of raised circular patterns. The back of the sheet is covered by a geotextile sheet that acts as a waterproofing sheet. This uncoupling sheet compensates for the vapor pressure in the event that moisture appears on the support and causes the effect of uncoupling on cracked or highly moving substrates.

    Специфікація
      • High decoupling
      • 100% waterproof
      • Vapor pressure compensation
      • Load distribution with increased resistance
      • Total adhesion of the whole

      Weight: 625g/m2 
      Height: 3 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерg-flex-uncoupling-membrane
    • Сімейство продуктівWaterproofing Membranes
    • Група продуктівSystemas EVOLUX
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-09-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCCovering
    • Номер OmniClass23-13 25 17 13 17
    • Заголовок OmniClassThermoplastic Sheet Waterproofing