Публікуйте свої продукти
Eurofase 28294-016 Perma LED Outdoor In-Wall
Eurofase 28294-016 Perma LED Outdoor In-Wall
    Eurofase Lighting

    Eurofase 28294-016 Perma LED Outdoor In-Wall

    The Perma LED outdoor in-wall fixture features a movable head on a Marine Grey finish framework, for outdoor use. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • No.: 28294-016 

      Product Color: MARINE GREY 

      Shade / Accent Colour: FROST PC 

      Width: 4.25″ 

      Height: 4.25″ 

      Ext: 3.5″ 

      Weight: 1lbs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEurofase-28294-016-Perma-LED-Outdoor-in-Wall
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівWall mounted
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати