Публікуйте свої продукти
Eurofase 14751-011 Outdoor Wall Sconce
Eurofase 14751-011 Outdoor Wall Sconce
Eurofase 14751-011 Outdoor Wall Sconce
    Eurofase Lighting

    Eurofase 14751-011 Outdoor Wall Sconce

    In-wall with angled, ribbed baffle. For up-lighting ceiling or down-lighting floor. 120V input, built in driver. Glass lens. Stainless steel outer trim. Cast aluminum metal body. Long life, energy efficient, low maintenance LED technology. Suitable for exterior use. Although style and design are central to the company’s philosophy Eurofase goes to great lengths to ensure product quality and customer satisfaction. The Eurofase Quality Control team oversees the mechanical and electrical integrity of every Eurofase product. A stringent process is implemented to ensure that all crucial elements – such as safety approvals, longevity testing, packaging and instructions – meet the high quality standards expected by Eurofase. The Eurofase headquarters houses a UL 1598 Standards Testing Lab where we are able to independently monitor the safety approval process. Eurofase is credited with introducing several new design and technology trends to the North American marketplace. Additionally, the company’s flair for contemporary design continually promotes the use of emerging lamp technologies, such as LED, halogen and compact fluorescent.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • No.: 14751-011

      Product Color: STAINLESS STEEL

      Shade / Accent Colour: FROST

      Width: 3.25″

      Height: 8″

      Ext: 3.75″

      Weight: 1.9lbs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEurofase-14751-011-Outdoor-Wall-Sconce
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівWall mounted
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit