Публікуйте свої продукти
Eurofase 17470-018 Catara Pendant
Eurofase 17470-018 Catara Pendant
Eurofase 17470-018 Catara Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 17470-018 Catara Pendant

    An aged silver finish provides a vintage touch to this diamond-esque showpiece. The spiral structure framework houses octagonal crystal glass designs, accented with prismatic droplets. This sparkling design shines with a shimmering clarity, while providing unrivaled illumination.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • No.: 17470-018
      Product Color: SILVER LEAF
      Shade / Accent Colour: CRYSTAL
      Length: 38″
      Width: 28″
      Height: 29.25″
      Overall Height: 209.25″
      Weight: 59.1lbs

      Number of Bulbs: 8
      Light Source: Incandescent
      Light Source Type: B10
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 120V
      Socket Type: E12
      Wattage: 60W
      Total Wattage: 480W
      Bulb Included: No
      Dimmable: Yes

      Light Direction: Down
      Hanging Support Type: CHAIN
      Hanging Support Length: 180″
      Adjustable Lamp Head: No

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEurofase-17470-018-Catara-Pendant
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling mounted
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit