Публікуйте свої продукти
Eurofase 19800-011 Zazu Pendant
Eurofase 19800-011 Zazu Pendant
Eurofase 19800-011 Zazu Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 19800-011 Zazu Pendant

    The Zazu 44" round pendant makes a complex statement yet is simple in design. This sculptural light uses different Polished spun metal rods with chromed tips and canopy, braided cable supports materials and textures to create the focal point.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • No.: 19800-011
      Product Color: CHROME
      Product Material: METAL
      Shade / Accent Colour: BLACK/CHROME
      Shade / Accent Material: METAL
      Diameter: 44″
      Height: 44″
      Overall Height: 230″
      Weight: 70.6lbs

      Number of Bulbs: 28
      Light Source: Incandescent
      Light Source Type: G16-1/2
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 120V
      Socket Type: E12
      Wattage: 40W
      Total Wattage: 1120W
      Bulb Included: No
      Dimmable: Yes

      Hanging Support Type: AIRCRAFT CABLE
      Hanging Support Length: 180″
      Adjustable Lamp Head: No
      Location: DRY

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEurofase-19800-011-Zazu-Pendant
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling mounted
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit