Публікуйте свої продукти
Eurofase 30029-019 Zinco Pendant
Eurofase 30029-019 Zinco Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 30029-019 Zinco Pendant

    The Zinco three light chandelier has a vintage industrial water piping finished with decorative valve handle. Accessorize this chandelier with an industrial cage or a top shade. The possibilities are endless. The warm earthy tones and unique textures create character while the clean lines keep it modern. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • No.: 30029-019
      Product Color: AGED SILVER
      Product Material: METAL
      Length: 36″
      Width: 7.75″
      Height: 15″
      Overall Height: 54.4″
      Weight: 10.2lbs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEurofase-30029-019-Zinco-Pendant
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling mounted
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit