Публікуйте свої продукти
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant

    The Zucchero Pendant 57" chandelier is sure to dazzle your guests. The handmade glittering glass adds glamour and edginess to any space. This chandelier is configurable to any shape you desire, personalizing to your design style. The LED light emanates from the crystals beautifully while the Chrome detail reflects the light, making the room more bright and spacious.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • No.: 31833-011
      Product Color: CHROME
      Product Material: METAL
      Shade / Accent Colour: CLEAR
      Shade / Accent Material: HANDMADE GLASS
      Length: 56.75″
      Width: 21.25″
      Height: 2″
      Overall Height: 76″
      Weight: 66lbs

      Light Source Type: INTEGRATED LED
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 120V
      Total Wattage: 47W
      Total Lumen: 5170lm
      Kelvin: 4000K
      CRI: 80+
      Dimmable: Yes

      Light Direction: Down
      Hanging Support Type: AIRCRAFT CABLE
      Hanging Support Length: 72″
      Canopy / Backplate Length: 48″
      Canopy / Backplate Height: 2″
      Canopy / Backplate Width: 15.25″
      Adjustable Lamp Head: No


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEurofase-31833-011-Zucchero-Pendant
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling mounted
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit