Публікуйте свої продукти
Eurofase 31873-017 Abruzzo Pendant
Eurofase 31873-017 Abruzzo Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 31873-017 Abruzzo Pendant

    Sleek retractable natural Wood rings encase ambient lighting, Abruzzo creates a truly welcoming environment. The mid-size fixture will match blend in with your home or it can be paired with our smaller version to create a statement lighting installation.

     As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • No.: 31873-017 

      Product Color: WOOD 

      Product Material: METAL 

      Shade / Accent Colour: NATURAL WOOD 

      Material: WOOD 

      Diameter: 19.25″ 

      Height: 20″ 

      Overall Height: 93″ 

      Weight: 3.3lbs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEurofase-31873-017-Abruzzo-Pendant
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling mounted
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit