Публікуйте свої продукти
Eurofase 35888-017 Outdoor Wall Sconce
Eurofase 35888-017 Outdoor Wall Sconce
Eurofase 35888-017 Outdoor Wall Sconce
Eurofase 35888-017 Outdoor Wall Sconce
    Eurofase Lighting

    Eurofase 35888-017 Outdoor Wall Sconce

    Modern seeded glass complimented by a minimalism structure. This beautiful piece combines the airiness of the lass with the roughness of the metal. The perfect piece to add to any outdoor space. 3000257 / 90+ / Shade Included: Yes / Dimmable: Yes. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • No.: 35888-017 

      Product Color: BLACK 

      Shade / Accent Colour: CLEAR SEEDED CRYSTAL GLASS 

      Width: 6.75″ 

      Height: 20″ 

      Ext: 2.625″ 

      Weight: 4.8lbs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEurofase-35888-017-Outdoor-Wall-Sconce
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівWall mounted
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit