Публікуйте свої продукти
Eurofase Banderia Draped Ribbons LED Ring Chandelier
Eurofase Banderia Draped Ribbons LED Ring Chandelier
    Eurofase Lighting

    Eurofase Banderia Draped Ribbons LED Ring Chandelier

    The Banderia small chandelier contains beautiful hand forged, two toned bronze ribbons which drape around a band of LED lighting. Inner ribbons contain gold leaf finishes for a gorgeous warm glow. These two natural metals create a sense of elegance and modern edginess in a captivating presentation. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • No.: 30081-017 

      Product Color: BRONZE 

      Product Material: METAL 

      Shade / Accent Colour: BRONZE/GOLD Shade / Accent 

      Material: METAL RIBBONS 

      Diameter: 22.5″ 

      Height: 4.75″ 

      Overall Height: 102.25″ 

      Weight: 7.4lbs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEurofase-Banderia-Draped-Ribbons-LED-Ring-Chandelier
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівCeiling mounted
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit