Публікуйте свої продукти
Eurobase®48 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobase®48 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROBASE®48 self-supporting steel roof decking profile (4.250.48). Depth of profile 48 mm, cover width 1000 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Специфікація
  • Europerfil EUROBASE®48 self-supporting steel roof decking profile (4.250.48). Depth of profile 48 mm, cover width 1000 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерeurobase_48_cd
  • Сімейство продуктівRoof decking
  • Група продуктівMetal profile
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-07
  • Номер видання1
  • Висота (мм)48
  • Ширина (мм)1000
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах