Публікуйте свої продукти
Double CORRUGATED stainless steel tube DN15-25 with Polyurethane insulation for thermal solar installation with electric cable
Eurotis
Заархівовано

Double CORRUGATED stainless steel tube DN15-25 with Polyurethane insulation for thermal solar installation with electric cable

Corrugated stainless steel tubes in AISI304 for thermal solar installations

DN 15 Int. Diam.=15,8 ; Ext. Diam=20,0; Thickness=0,3; PU Thickness=8,0; Total Ext. Diam.=38,0x76,0

DN 20 Int. Diam.=19,7; Ext. Diam=25,0; Thickness=0,3; PU Thickness=8,0; Total Ext. Diam.=43,0x86,0

DN 25 Int. Diam.=26,5; Ext. Diam=33,0; Thickness=0,3; PU Thickness=8,0; Total Ext. Diam.=51,0x102,0 

Attention: in order to ensure tightness and anti-loosening, it’s recommended to use our PLT-CSST tubes exclusively with Eurotis’ fittings

Технічна специфікація
  • Унікальний номерDouble-CORRUGATED-stainless-steel-tube-DN15-25-with-Polyurethane-insulation-for-thermal-solar-installation-with-electric-cable
  • Сімейство продуктівCorrugated pliable PLT-CSST tube stainless steel + special PU insulation for thermal solar install
  • Група продуктівEUROSOLAR
  • Дата публікації2021-01-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийInsulation
  • Розроблено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Труби
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (21)
4.3 з 5 зірок 4.3 (12)
4.5 з 5 зірок 4.5 (40)
4.7 з 5 зірок 4.7 (21)