Публікуйте свої продукти
APEX
EVAPCO, Inc.

APEX

Terms of Use: This PRELIMINARY file is provided by EVAPCO, Inc. to assist in design aspects and for information purposes only. The information contained in this Revit file is subject to change without notice and may not be reflective of the final provided product. Please note that all design information should be confirmed at the time of purchase. Engineers should evaluate all information. EVAPCO Inc. is not liable or responsible in any way relating to any information provided in this Revit file, including, but not limited to, any errors, omissions, modifications or any loss or damages incurred as a result of the use of or reliance upon this Revit file. EVAPCO, Inc. does not make any warranty or guarantee of the use of the information in terms of its accuracy, validity, inclusiveness or compliance with any regulatory code or governmental laws and regulations. All users accept all risks associated with any use of this information.


Специфікація
    • Cooling Tower, Evapco , Condenser , Apex
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAPEX
  • Сімейство продуктівCondensers - Evaporative
  • Група продуктівPHC
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-02-06
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Chillers
  • Класифікація IFCCondenser
  • Назва UNSPSCCondensing units
  • Код UNSPSC40101704
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
  • Опис Uniclass 2015Evaporative cooling units
  • Код CSI MasterFormat 201423 63 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Evaporative Refrigerant Condensers
  • Номер OmniClass23-33 43 13
  • Заголовок OmniClassEvaporative Condenser Units
  • Код CSI UniFormat IID3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICooling Generating Systems

Доступність регіону

Північна Америка