Публікуйте свої продукти
Curbed Shower - 38" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 38" x 39" Exterior Dimensions

The S3839RFB fiberglass transfer shower stall is constructed from two separate layers of fiberglass reinforced composite, a polyester spray layer, and an unsaturated polyester gel coat finish that helps prevent cracks, chips, and other damage. With added reinforcement built into the design, this ANSI and ADA compliant shower stall is easy to install and can fit into a wide variety of bathroom designs and layouts.

  • One-piece ANSI B compliant shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 36” x 36” Clear floor space
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Специфікація
  • Shower Stall:

    1. Model: No. S3839RFB

    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

    3. Exterior dimensions: 38-1/4 inches wide x 38-1/2 inches deep x 79-1/4 inches high

    4. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tubwrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Технічна специфікація
  • Унікальний номерs3839rfb
  • Сімейство продуктівANSI B
  • Група продуктівS3839RFB
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-08-12
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)79.25
  • Ширина (у дюймах)38.25
  • Глибина (у дюймах)38.5
Пов'язані
  • Матеріал основнийFiber Glass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
  • Вага нетто (у фунтах)115
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG017640
  • Назва за ETIMSanitary showers
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Опис Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати