Публікуйте свої продукти
Curbed Shower - 48" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 48" x 36" Exterior Dimensions

Constructed with two layers of fiberglass reinforced composite, an intermediate layer of polyester spray core, and an unsaturated polyester gel coat finish, the lightweight design of this one-piece fiberglass shower stall makes it easy to install, FHA compliant, and in line with ANSI Type B accessibility standards.

  • One-piece ANSI B and FHA compliant shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 45-3/4” x 36” Clear floor space
  • Integral reinforcement with non-organic composite material


    Специфікація
    • Shower Stall:

      Model: No. S4836RFB

      Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      Exterior dimensions: 48 inches wide x 36-3/8 inches deep x 79-1/4 inches high

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерs4836rfb
    • Сімейство продуктівANSI B
    • Група продуктівS4836RFB
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-11-13
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)79.25
    • Ширина (у дюймах)48
    • Глибина (у дюймах)36.38
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFiber Glass
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)115
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код за ETIMEG017640
    • Назва за ETIMSanitary showers
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Опис Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати