Публікуйте свої продукти
Curbed Shower - 48" x 37" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 48" x 37" Exterior Dimensions

Specifically designed for residential use, the S4837 4-foot shower stall unit is constructed out of multiple layers hand-rolled fiberglass, giving it a stronger cure, smoother handling, and increased durability. This residential shower stall is a versatile and easy-to-install unit with a stain-resistant finish that won’t crack or chip during transportation, installation, or daily use.

  • One-piece curbed residential shower stall
  • Unique reinforcing bottom plate
  • Anti-slip floor
  • 48" x 37" exterior dimensions
  • Molded seat
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Специфікація
  • Shower Stall:

    Model: No. S4837

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    Exterior dimensions: 48 inches wide x 37-1/4 inches deep x 79-1/4 inches high

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Технічна специфікація
  • Унікальний номерs4837
  • Сімейство продуктівResidential
  • Група продуктівS4837
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-08-12
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)79.25
  • Ширина (у дюймах)48
  • Глибина (у дюймах)37.5
Пов'язані
  • Матеріал основнийFiber Glass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
  • Вага нетто (у фунтах)120
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG017640
  • Назва за ETIMSanitary showers
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Опис Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати