Публікуйте свої продукти
5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 62" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 62" x 36" Exterior Dimensions

One-piece roll-in type shower stall with simulated 12” x 24” tile design. Available in left or right hand configuration.

  • Clear floor space of 60″ x 36 3/8″
  • Anti-slip floor design
  • A weight of approximately 160 pounds
  • 30-year limited warranty


Специфікація
  • Shower Stall:
    1. Model: No. S6236TA-L/R
    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, simulated 12” x 24” tile, and inorganic
    composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    3. Exterior dimensions: 62 inches wide x 36 inches deep x 78-1/2 inches high
    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess] Threshold Detail
    6. Accessibility Accessories: [A0] [A1] [A2] [A3] [Custom] accessory configuration
    7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]
    9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Технічна специфікація
  • Унікальний номерs6236ta
  • Сімейство продуктівANSI A - ADA - CA Title 24
  • Група продуктівS6236TA
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-04
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)78.5
  • Ширина (у дюймах)63
  • Глибина (у дюймах)36
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийFiber Glass
  • Матеріал допоміжнийFiber Glass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
  • Вага нетто (у фунтах)140
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG017640
  • Назва за ETIMSanitary showers
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Опис Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати