Публікуйте свої продукти
Alternate Type Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

Alternate Type Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions

The S6339RWA is an alternate roll-in type shower with reinforcing bottom plate and anti-slip floor. It meets ADA, ANSI, and California Title 24 requirements and is reinforced for installation of an ADA compliant grab bar and seat.

  • One-piece ADA, ANSI, and California Title 24 compliant alternate type roll-in shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 60” x 36-1/4” Clear floor space
  • Integral reinforcement with non-organic composite material
    Специфікація
    • Shower Stall:

      Model: No. S6339RWA

      Description: Two-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

      Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high

      Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail

      Accessory Configuration: Model [A0] [A1]

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicap shower, best bath, room shower stall, fiberglass shower stall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern shower designs, accessible shower, one-piece shower units, handicap accessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piece fiberglass showers

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерs6339rwa
    • Сімейство продуктівANSI A - ADA - CA Title 24
    • Група продуктівS6339RWA
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-04
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)78.5
    • Ширина (у дюймах)63
    • Глибина (у дюймах)39
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFiber Glass
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код за ETIMEG017640
    • Назва за ETIMSanitary showers
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Опис Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати