Публікуйте свої продукти
5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions

The S6339TA fiberglass roll-in shower stall is fully reinforced with EverFab’s unique composite core material which allows for factory or field installation of ADA compliant grab bars and seat. It is fully compliant with ADA, ANSI Type A, CA Title 24, and WAC.

  • Clear floor space of 60″ x 36 3/8″
  • Anti-slip floor design
  • A weight of approximately 160 pounds
  • 30-year limited warranty


Специфікація
  • Shower Stall:
    1. Model: No. S6339TA-L/R
    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, 12” x 24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high
    4. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail
    5. Accessory Configuration: Model [A0] [A1] [A2] [A3]
    6. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Технічна специфікація
  • Унікальний номерs6339ta
  • Сімейство продуктівANSI A - ADA - CA Title 24
  • Група продуктівS6339TA
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-04
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)79.62
  • Ширина (у дюймах)63
  • Глибина (у дюймах)39
Пов'язані
  • Матеріал основнийFiber Glass
  • Матеріал допоміжнийFiber Glass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
  • Вага нетто (у фунтах)160
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG017640
  • Назва за ETIMSanitary showers
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Опис Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати