Публікуйте свої продукти
Shower Pan - 39-1/2" x 37-1/4" Exterior Dimensions
EverFab

Shower Pan - 39-1/2" x 37-1/4" Exterior Dimensions

ANSI Type B compliant shower base for use in applications where tile or another type of wall surround is used. This shower pan is great for FHA or HUD housing projects.

Специфікація
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP3937RFB

    2. Description: ANSI B compliant transfer shower base with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and unique reveal that

    allows for a parallel or perpendicular drywall finish

    3. Exterior dimensions: 39-1/2 inches wide x 37-1/4 inches deep x 5 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [custom grab bar], [folding seat].If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    6. Accessory Style: [No Accessories], [Flanged], [Custom]

    7. Accessory Finish: [No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsp3937rfb
  • Сімейство продуктівANSI B
  • Група продуктівSP3937RFB
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-04
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)5
  • Ширина (у дюймах)39.5
  • Глибина (у дюймах)37.25
Пов'язані
  • Матеріал основнийFiber Glass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
  • Вага нетто (у фунтах)35
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG017640
  • Назва за ETIMSanitary showers
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Опис Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати