Публікуйте свої продукти
Shower Pan - 62" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Shower Pan - 62" x 36" Exterior Dimensions

ADA compliant shower base for use in applications where tile or another type of wall surround is used. This shower pan comes in various threshold heights to suit any requirements demanded by whatever type of flooring or underlayment you choose to use.

Специфікація
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6236A

    2. Description: Roll-in type shower pan with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    3. Exterior dimensions: 62 inches wide x 36 inches deep x 4-1/8 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess] Threshold Detail

    6. Accessibility Accessories: [Custom] accessory configuration

    7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Flanged], [Custom]

    9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsp6236a
  • Сімейство продуктівCA Title 24
  • Група продуктівSP6236A
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-04
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)4.12
  • Ширина (у дюймах)62
  • Глибина (у дюймах)36
Пов'язані
  • Матеріал основнийFiber Glass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
  • Вага нетто (у фунтах)50
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG017640
  • Назва за ETIMSanitary showers
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Опис Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати