Публікуйте свої продукти
Curbed Shower - 51" x 41" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 51" x 41" Exterior Dimensions

This fiberglass one-piece shower unit is constructed out of four layers of material that give it exceptional durability and resistance to cracks, chips, and other damage that can affect the unit’s quality. With 48” of clearance in front of the shower and ample standing floor space, this fiberglass one-piece shower unit complies with Washington Administrative Code (WAC) and ANSI Type B accessibility standards.

  • One-piece ANSI B and FHA compliant shower with soap ledge
  • HUD
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 48-1/2” x 36” Clear floor space
  • Integral reinforcement with non-organic composite material


    Специфікація
    • Shower Stall:

      Model: No. SS5141B

      Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      Exterior dimensions: 51 inches wide x 41-3/8 inches deep x 79-1/4 inches high

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерss5141b
    • Сімейство продуктівANSI B
    • Група продуктівSS5141B
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-11-12
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)79.25
    • Ширина (у дюймах)51
    • Глибина (у дюймах)41.37
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFiber Glass
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)145
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код за ETIMEG017640
    • Назва за ETIMSanitary showers
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Опис Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати