Публікуйте свої продукти
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions

One-piece bath tub with reinforcing bottom plate, above floor plumbing, and slip-resistant floor. Skirt height allows for field installation of ADA compliant seat

  • One-piece ADA, ANSI, and CA Title 24 compliant tub-shower
  • California Title 24
  • Unique reinforcing bottom plate
  • Anti-slip floor
  • 60” x 32” exterior dimensions
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Специфікація
  • Bathtub:

    1. Model: No. T6032A
    2. Description: One-piece bath tub with reinforcing bottom plate, above floor plumbing, and slip-resistant floor. Skirt height allows for field installation of ADA compliant seat
    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 19-1/4 inches high

    4. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Технічна специфікація
  • Унікальний номерt6032a
  • Сімейство продуктівANSI A - ADA
  • Група продуктівT6032A
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-04
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)19.25
  • Ширина (у дюймах)60
  • Глибина (у дюймах)32
Пов'язані
  • Матеріал основнийFiber Glass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
  • Вага нетто (у фунтах)75
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEC011558
  • Назва за ETIMWash-tub
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Опис Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Заголовок OmniClassBathtubs

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти