Публікуйте свої продукти
Tub-Shower With Soap Ledge - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub-Shower With Soap Ledge - 60" x 32" Exterior Dimensions

A one-piece tub shower combo unit needs to be built to last, and with the TSS6032A, that’s exactly what you’ll find. Constructed from two layers of fiberglass reinforced composite and supported by an intermediate layer of polyester spray core, the TSS6032A is a 5-foot tub shower combo unit that’s easy to install and will hold up for years to come.

  • One-piece ADA, ANSI, and CA Title 24 compliant tub-shower with soap ledge
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 60” x 32” exterior dimensions
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Специфікація
  • Shower Stall:

    1. Model: No. TSS6032A

    2. Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 78-1/2 inches high

    4. Accessibility Accessories: [A0] [A1] accessory configuration

    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tubwrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers, combo shower

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtss6032a
  • Сімейство продуктівANSI A - ADA - CA Title 24
  • Група продуктівTSS6032A
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-08-12
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)74.5
  • Ширина (у дюймах)60
  • Глибина (у дюймах)32
Пов'язані
  • Матеріал основнийFiber Glass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
  • Вага нетто (у фунтах)120
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG017640
  • Назва за ETIMSanitary showers
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Опис Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати