Публікуйте свої продукти
XLERATOR® ADA Compliant Recess Kit
Excel Dryer US

XLERATOR® ADA Compliant Recess Kit

The XChanger Combo Kit allows you to completely retrofit your paper dispenser/waste receptacle with the XLERATOR hand dryer. This panel is easily installed over the space left by the former paper dispenser and will not cause damage to the existing wall surface. The XLERATOR hand dryer with ADA compliant Recess Kit (4" protrusion) is installed into the XChanger leaving your restroom modern, clean and beneficial to the environment.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерexcel_xlerator_ADA_compliance_recess_kit
  • Сімейство продуктівEquipment
  • Група продуктівHand dryer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-03-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийZinc
  • Матеріал допоміжнийZinc
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Hand & Hair Dryers
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 15
  • Заголовок OmniClassHand Dryers
  • Код CSI UniFormat IIE1010
  • Заголовок CSI UniFormat IICommercial Equipment