Публікуйте свої продукти
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
    Exitile Access Ltd

    Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel

    Metal Faced Dual Purpose Shallow Access Panel with extending fixing tabs, 1 Hour fire rated, 25mm wide Picture Frame, Single Door Unit, Budget Lock, Powder Coated RAL 9010 30% Gloss, The 1st dimension stated is the hinge side. This panel has a Fire Test Certificate up to 1200x600mm in a Wall application covered by Fire Certificate Number WF382113. Anything above these sizes will be manufactured to the same construction as tested.
    Специфікація
    • The EX01-060-MD-PF-BL is manufactured from Zintec Steel with a 0.9mm thick Door and a 0.9mm Frame.The panels door leaf is hinged by a Fixed Pivot Hinge System. The panels door leaf is locked in place via a Budget Lock as standard other lock options are available upon request.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEX01-060-MD-PF-BL
    • Сімейство продуктівCeiling and Wall Access Panels
    • Група продуктівAccess
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-12
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Двері та панелі доступу
    • Класифікація IFCDoor Panel
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
    • Опис Uniclass 2015Access panels