Публікуйте свої продукти
Cadenza XL sofa
Cadenza XL sofa
Cadenza XL sofa
    expormim

    Cadenza XL sofa

    XL sofa with structure made of peeled and tinted natural rattan of 32 mm/1.26” diameter. Backrest and sides manufactured in peeled and tinted natural rattan of 10 mm/0.4” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of fabrics. Protective caps.

    Зв’яжіться з expormim

    Специфікація

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcadenza-xl-sofa
    • Сімейство продуктівCadenza
    • Група продуктівIndoor collection
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-09-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)650
    • Ширина (мм)2730
    • Глибина (мм)1040
    Пов'язані
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (кг)90
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Дивани
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Опис Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
    2.8 з 5 зірок 2.8 (9)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (80)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)