Публікуйте свої продукти
Huma upholstered armchair with metal legs
Huma upholstered armchair with metal legs
    expormim

    Huma upholstered armchair with metal legs

    Upholstered dining armchair with metal legs. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Multiple upholstery options are available. Protective caps

    Зв’яжіться з expormim

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhuma-upholstered-armchair-with-metal-legs
    • Сімейство продуктівHuma
    • Група продуктівIndoor collection
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-09-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)780
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)570
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийUpholstery
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (кг)13.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Опис Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment
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
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)
    2.8 з 5 зірок 2.8 (9)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (80)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (37)