Публікуйте свої продукти
Kotai round dining table Ø100x75
expormim

Kotai round dining table Ø100x75

Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

Зв’яжіться з expormim

Специфікація

    • T455 100 100x100x75

         TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood -SINGLE TOP

        Технічна специфікація
        • Унікальний номерkotai-round-dining-table-100
        • Сімейство продуктівKotai
        • Група продуктівIndoor collection
        • ТипObject (single object)
        • Дата публікації2022-04-01
        • Номер видання1
        • Висота (мм)75
        • Ширина (мм)100
        • Глибина (мм)100
        Пов'язані
        • Матеріал основнийWood
        • Виготовлено вSpain
        • Вага нетто (кг)21
        Класифікація
        • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
        • Класифікація IFCFurniture
        • Код за ETIMEG017960
        • Назва за ETIMFurniture
        • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Код UNSPSC56
        • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Опис Uniclass 2015Dining tables
        • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Номер OmniClass23-21 23 15 11
        • Заголовок OmniClassResidential Dining Room Tables
        • Код CSI UniFormat IIE20
        • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

        Доступність регіону

        Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
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
        2.5 з 5 зірок 2.5 (8)
        4.8 з 5 зірок 4.8 (80)
        4.6 з 5 зірок 4.6 (5)
        4.5 з 5 зірок 4.5 (35)
        4.2 з 5 зірок 4.2 (5)