Публікуйте свої продукти
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 240x96x74

    4.8 з 5 зірок4.8(24 відгуки)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 42 mm/1.65” of section. Lacquered aluminum feet with 10 mm/0.4” of section. Body frame made of lacquered steel. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Зв’яжіться з expormim

    Специфікація
      • T437 240: 240x96x74  

          TOP: laquered- SINGLE TOP, veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP


          Технічна специфікація
          • Унікальний номерslats-rectangular-dining-table-240
          • Сімейство продуктівSlats
          • Група продуктівIndoor collection
          • ТипObject (single object)
          • Дата публікації2022-02-28
          • Номер видання1
          • Висота (мм)74
          • Ширина (мм)240
          Пов'язані
          • Матеріал основнийWood
          • Матеріал допоміжнийAluminium
          • Виготовлено вІспанія
          • Вага нетто (кг)87
          Класифікація
          • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
          • Класифікація IFCFurniture
          • Код за ETIMEG017960
          • Назва за ETIMFurniture
          • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
          • Код UNSPSC56
          • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Опис Uniclass 2015Dining tables
          • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Номер OmniClass23-21 23 15 11
          • Заголовок OmniClassResidential Dining Room Tables
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
          4.6 з 5 зірок 4.6 (5)
          2.8 з 5 зірок 2.8 (9)
          4.8 з 5 зірок 4.8 (80)
          4.5 з 5 зірок 4.5 (37)