Публікуйте свої продукти
Talo indoor rectangular dining table
Talo indoor rectangular dining table
Talo indoor rectangular dining table
    expormim

    Talo indoor rectangular dining table

    Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Зв’яжіться з expormim

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtalo-indoor-rectangular-dining-table-260
    • Сімейство продуктівTalo indoor
    • Група продуктівIndoor
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-11-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)750
    • Ширина (мм)1100
    • Глибина (мм)2600
    Пов'язані
    • Матеріал основнийOak
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (кг)187
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Опис Uniclass 2015Dining tables
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Заголовок OmniClassResidential Tables
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
    Схожі продукти

    2.8 з 5 зірок 2.8 (9)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (80)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)