Публікуйте свої продукти
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
    expormim

    Talo indoor round dining table

    Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtalo-indoor-round-dining-table-120
    • Сімейство продуктівTalo indoor
    • Група продуктівIndoor
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-11-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)750
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)1200
    Пов'язані
    • Матеріал основнийOak
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (кг)81
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Опис Uniclass 2015Dining tables
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Заголовок OmniClassResidential Tables
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
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    2.6 з 5 зірок 2.6 (10)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (80)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (5)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (30)