Публікуйте свої продукти
Cassetta
Cassetta
    Fabita
    Заархівовано

    Cassetta

    The hood slides and extends as much as necessary to capture cooking fumes, and then returns back to the starting position.

    Специфікація
    • Thanks to its geometric design combining a wooden structure, copper front cover (the front covering material can be customized) and metal body, it takes up little space on the hob when not in use and can serve as a useful tool bar.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCassetta
    • Сімейство продуктівInduction and vitroceramic hobs
    • Група продуктівCooker Hoods
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
    • Класифікація IFCElectric Appliance
    • Код Uniclass 2015Pr_60_65_94_29
    • Опис Uniclass 2015Fume capturing hoods