Публікуйте свої продукти
Ordine
Ordine
    Fabita
    Заархівовано

    Ordine

    An innovative cooking element made up of two induction plates that allow the kitchen top to be kept free: when needed, you can use one plate or both and then just simply put them back on the wall once you have finished cooking.
    Специфікація
    • Ordine represents a highly flexible space-saving solution, which thanks to its freestanding ‘character’, can easily find its place in other domestic environments, even in the case of the restyling of furnishings and spaces, changes in internal layout, etc.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOrdine
    • Сімейство продуктівInduction and vitroceramic hobs
    • Група продуктівInduction Hob
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
    • Класифікація IFCElectric Appliance
    • Код Uniclass 2015Pr_60_65_94_29
    • Опис Uniclass 2015Fume capturing hoods

    Схожі продукти

    4.9 з 5 зірок 4.9 (14)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (41)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (9)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (22)