Публікуйте свої продукти
Pleiad G4 205
Pleiad G4 205
Pleiad G4 205
    Fagerhult

    Pleiad G4 205

    Efficient downlight with excellent technical lighting properties. Choose between several luminous fluxes, reflector options and distribution angles. Also available with Tunable White, RGB/W and integrated emergency lighting. Luminaire body in cast aluminium. Visible reflector ring in white aluminium (RAL 9003). Key Features: Lumen: 1000lm, 1250lm, 2000lm, 1500lm, 2250lm, 1750lm, 3750lm, 3250lm, 3000lm, 4000lm, 3500lm, 4250lm, 2750lm, 2500lm, 5000lm, 4500lm, 5500lm, 4750lm, 5250lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Medium beam, Wide beam Voltage: 220-240V (Default, 230V) CRI: 80, 90 IP: 44 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
    Специфікація
    • Dimension: 223 mm Diameter, 106 mm Height
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPleiad-G4-205
    • Сімейство продуктівIndoor
    • Група продуктівRecessed
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-08-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAcrylic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000027
    • Назва за ETIMLuminaires
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Опис Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступність регіону

    Азія Південна Америка Океанія Європа Північна Америка Африка
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
    Схожі продукти