Публікуйте свої продукти
Robust
Robust
Robust
Robust
Robust
Robust
Robust
Robust
    Fagerhult

    Robust

    Robust is a façade luminaire that can be mounted on both walls and ceilings. Robust construction and timeless design make the luminaire a safe choice for all types of entrances and façades.

    Body of aluminium and diffuser of UV-stabilised opal polycarbonate. Lacquered in anthracite grey (Gris 900 Sablé), alu-grey (RAL 9006), white (RAL 9010) or black (RAL 9005).

    Специфікація
    • Installation
      Luminaire for surface-mounted ceiling installation or for wall mounting. For detailed information, see the installation instructions.

      Connection
      For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Terminal block 3x4 mm². Through-wiring possible. Surface-mounted cable via knockout (0º, 90º, 180º and 270º).

      Light distribution
      Direct.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrobust
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-10-22
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання

    Схожі продукти