Публікуйте свої продукти
FalcoLinea sofa/ chair
FalcoLinea sofa/ chair
FalcoLinea sofa/ chair
FalcoLinea sofa/ chair
    Falco

    FalcoLinea sofa/ chair

    The FalcoLinea Sofa/ chair is a stylish and durable addition to the popular FalcoLinea series. This low-maintenance sofa combines FSC®-certified hardwood with a robust steel frame, finished with black strip steel. Thanks to the smart backrest construction, the bench, chair, and sofa form a seamless unit. The FalcoLinea Sofa is available with or without armrests and can optionally be treated powder coating for a customized look.

    Специфікація
      • part of the FalcoLinea series
      • Sustainable design with FSC®-certified hardwood
      • Sturdy steel frame
      • Low maintenance , with natural wood aging over time
      • Optional treatment with powder coating
      • Avaiable with or without armrests

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfalcolinea-sofa-chair
    • Сімейство продуктівOutdoor furniture
    • Група продуктівBenches
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вНідерланди
    • Виготовлено вНідерланди
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Опис Uniclass 2015Street and site benches
    • Код CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Заголовок OmniClassBenches

    Доступність регіону

    Європа
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (10)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)